Cilindru oscilant DAPS-1440-090-R-F12-T6
553184
GTIN 4052568195625
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
1440 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F12
Conexiunea arborelui
T36