Cilindru oscilant DAPS-0090-090-RS3-F0710-T6
553215
GTIN 4052568195939
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
105 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F07 - F10
Conexiunea arborelui
T22