Tub plastic PAN-8X1,25-GE
553932
GTIN 4052568053437
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
8 mm
Ø interior
5.9 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 80 °C