Cilindru articulat DWB-50- -Y-A
555714
Downloads
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Cursa
10 mm - 200 mm
Conexiune pneumatica
Rc1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
990 N