Unitate liniara-oscilanta DSL-20-50-270-CC-A-S20-B

556442

GTIN 4052568200565

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
20 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
2.5 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 246 deg
Moment de inertie admisibil al masei
0.0012 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate