Unitate liniara-oscilanta DSL-20-80-270-P-A-S2-B

556444

GTIN 4052568200572

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
20 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
2.5 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 272 deg
Moment de inertie admisibil al masei
7.0E-5 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate