Unitate liniara-oscilanta DSL-25-80-270-P-A-S20-B
556483
GTIN 4052568200794
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
5 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 272 deg
Moment de inertie admisibil al masei
1.1E-4 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate