Unitate liniara-oscilanta DSL-32-50-270-P-A-S2-B
556510
GTIN 4052568200930
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
10 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 272 deg
Moment de inertie admisibil al masei
1.7E-4 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate