Unitate liniara-oscilanta DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B
556658
GTIN 4052568201760
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
5 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 246 deg
Moment de inertie admisibil al masei
0.0016 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate