Unitate liniara-oscilanta DSL-32- -270-CC-A-S2-KF-B

556721

Se incarca…
Ø piston
32 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
10 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 246 deg
Moment de inertie admisibil al masei
0.0021 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate