Unitate liniara-oscilanta DSL-40-125-270-P-A-S20-KF-B

556759

GTIN 4052568202354

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
20 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 272 deg
Moment de inertie admisibil al masei
2.4E-4 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate