Unitate liniara-oscilanta DSL-40- -270-CC-A-S20-KF-B

556772

Se incarca…
Ø piston
40 mm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
20 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 240 deg
Moment de inertie admisibil al masei
0.004 kgm²
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate