Cilindru articulat DW-80-125-Y-A
557912
GTIN 4052568204129
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
80 mm
Cursa
125 mm
Conexiune pneumatica
Rc3/8
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
2721 N