Racord rapid NPQM-D-G38-Q10-P10

558669

GTIN 4052568054656

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
8 mm