Conector rapid tip T NPQM-T-Q6-S6-P10
558792
GTIN 4052568055295
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Bucsa Ø 6 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
5 mm