Bucsa NPQM-D-S4-E-P10
558811
GTIN 4052568055455
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Bucsa Ø 4 mm
Conexiune pneumatica 2
Bucsa QS-4
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
2 mm