Ventil electromagnetic CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8

559648

GTIN 4052568206253

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
800 l/min
Conector pneumatic 1
Racord colectiv cu separare de presiune
Tip de actionare
electric