Ventil electromagnetic CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8

559652

GTIN 4052568206284

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x2/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
800 l/min
Conector pneumatic 1
Racord colectiv cu separare de presiune
Tip de actionare
electric