Gripper paralel HGPT-63-A-B
560228
GTIN 4052568206932
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
851 N
Cursa per bac de gripper
16 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere
fără