Cablu de conectare VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10
560415
GTIN 4052568207243
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector electric
Cablu cu stecher
Lungime cablu
10 m
Ansamblu cablu
25 x 0,34 mm²
Proprietate cablu
Adecvat pentru uz in lantul energetic
Tip de protectie
IP67 - conform IEC 60529