Cablu de conectare VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5
560423
GTIN 4052568207304
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector electric
Cablu cu stecher
Lungime cablu
5 m
Ansamblu cablu
36 x 0,25 mm²
Proprietate cablu
Standard
Tip de protectie
IP67 - conform IEC 60529