Ventil electromagnetic VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

560699

GTIN 4052568098247

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
200 l/min
Conector pneumatic 1
M5
Presiune de lucru
2 bar - 8 bar