Ventil electromagnetic VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANC
560742
GTIN 4052568207625
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1100 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric