Ventil electromagnetic VSVA-B-P53E-ZD-D2-1T1L

560823

GTIN 4052568208011

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2800 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-2
Tip de actionare
electric