Cilindru oscilant DAPS-8000-090-R-F25

560855

GTIN 4052568208134

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G3/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
8000 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F25
Conexiunea arborelui
T55