Ventil electromagnetic VSVA-B-T22CV-AZD-A2-1T1L

561159

GTIN 4052568208622

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x2/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
500 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric