Ventil electromagnetic VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L

561340

GTIN 4052568208684

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x2/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1400 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiune placa de racordare 1 conform ISO 5599-2
Tip de actionare
electric