Sanie electrică EGSK-46-300-10P

562785

GTIN 4052568209933

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
46
Forta max. de avans Fx
264 N
Precizie de repetare
±0,01 mm
Cursa de lucru
300 mm