Gripper radial HGRT-25-A-G2
563909
GTIN 4052568211097
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Forta max. la bacul de prindere Fz static
180 N
Unghi de deschidere max.
180 deg
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate - pentru senzori inductivi