Gripper radial HGRT-32-A
563910
GTIN 4052568211103
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Forta max. la bacul de prindere Fz static
280 N
Unghi de deschidere max.
180 deg
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate - pentru senzori inductivi