Filtru-regulator MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS
564124
GTIN 4052568211530
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Indicator de presiune
cu manometru
Presiune de lucru
1 bar - 20 bar
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 7 bar
Finete de filtrare
40 µm