Cilindru articulat DWA-50-50-Y-A-G
565726
GTIN 4052568212698
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Cursa
50 mm
Conexiune pneumatica
G1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
990 N