Cilindru articulat DW-80-75-Y-AB-G

565804

GTIN 4052568213350

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
80 mm
Cursa
75 mm
Conexiune pneumatica
G3/8
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
2721 N