Cilindru oscilant DSM-25-270-P1-A-B
566207
GTIN 4052568213466
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
25
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
5 Nm
Unghi de pivotare
0 deg - 246 deg
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate