Ventil electromagnetic VUVG-L10-T32C-AZT-M5-1P3
566463
GTIN 4052568213725
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
150 l/min
Racord pneumatic de lucru
M5
Tip de actionare
electric