Ventil electromagnetic VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3
566471
GTIN 4052568213794
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Racord pneumatic de lucru
M7
Tip de actionare
electric