Ventil electromagnetic MHJ10-S-2,5-HF
567502
GTIN 4052568100667
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
160 l/min
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Presiune de lucru
0.5 bar - 6 bar