Bloc comanda VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP
569819
GTIN 4052568216467
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
950 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Presiune de lucru
3 bar - 10 bar