Mini-sanie DGSL-6-20-EA
570162
GTIN 4052568216573
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
8 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
30 N
Cursa
20 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice scurte pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate