Conector rapid NPQM-D-Q12-S14-P10

570459

GTIN 4052568058470

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Bucsa Ø 14 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 70 °C
Latimea nominala
11 mm