Ventil electromagnetic VSCS-B-M32-MD-WA-1C1
571061
GTIN 4052568101138
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
18 l/min
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Tip de actionare
electric