Cilindru articulat DWC-63-125-Y-A-G

572364

GTIN 4052568218539

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
63 mm
Cursa
125 mm
Conexiune pneumatica
G1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
1682 N