Cilindru articulat DWC-50- -Y-G

572371

Se incarca…
Ø piston
50 mm
Cursa
10 mm - 200 mm
Conexiune pneumatica
G1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
990 N