Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

10/2025 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

11/2026 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

03/2027 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Senzori de debit

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Senzor de debit SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12

573353

GTIN 4052568219840

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Domeniu de masurare a debitului, valoare finala
5000 l/min
Mediu de operare
Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azot
Presiune de lucru
16 bar
Conexiune pneumatica
G1