Ventil electromagnetic VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L

573398

GTIN 4052568220006

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
160 l/min
Racord pneumatic de lucru
M7
Tip de actionare
electric