Ventil electromagnetic VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L
573413
GTIN 4052568220143
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
130 l/min
Racord pneumatic de lucru
Flanşă
Tip de actionare
electric