Ventil pneumatic VUWG-L10-T32C-A-M5
573805
GTIN 4052568221041
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
150 l/min
Conector pneumatic 1
M5
Tip de actionare
pneumatic