Ventil pneumatic VUWG-L10-M52-M-M7
574258
GTIN 4052568103057
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
320 l/min
Conector pneumatic 1
M7
Tip de actionare
pneumatic