Ventil pneumatic VUWG-L18-T32U-A-G14
574264
GTIN 4052568222666
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Conector pneumatic 1
G1/4
Tip de actionare
pneumatic