Cablu de legătură NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

574323

GTIN 4052568222772

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Lungime cablu
10 m